benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Silindirik versiyon
Boyut
Ø 30 x 83 mm
Stil
M30x1.5
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
30 mm
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
| BES M30MM-PSC30F-S04G | BES M30MM-PSC30F-S04K | |
|
59,96 EUR
Liste fiyatı
|
59,96 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 83 mm |
|---|---|---|
| Stil | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Aralık | 30 mm | 30 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 300 Hz | 300 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor