benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 8 x 50 mm
Stil
M8x1
Montaj
flush
Aralık
2 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Ürün yürütme
Kablo, 2.00 m, PVC
Kablo, 3.00 m, PVC
Kablo, 10.00 m, PUR
Kablo, 10.00 m, PVC
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.20 m, PUR
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
| BES M08MI-PSC20B-BP10 | BES M08MI-PSC20B-BV10 | BES M08MI-PSC20B-BV08 | |
|
62,58 EUR
Liste fiyatı
|
62,58 EUR
Liste fiyatı
|
62,58 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 10.00 m, PUR | Kablo, 10.00 m, PVC | Kablo, 8 m, PVC |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor