benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
32 x 20 x 8 mm
Stil
32x20x8
Montaj
flush
Aralık
5 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC)
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
Alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES R01ZC-NAC50B-BP02 | BES R01ZC-NAC70B-BP05 | |
|
117,30 EUR
Liste fiyatı
|
123,24 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|
| Stil | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 5 mm | 7 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC) | NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC) |
| Anahtarlama frekansı | 150 Hz | 150 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Çinko, Döküm | Çinko, Döküm |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 12 | PA 12 |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 5.00 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor