benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Silindirik minyatür versiyon
Boyut
Ø 4 x 22 mm
Stil
M4x0.5
Montaj
flush
Aralık
1 mm
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
| BES M04EC-PSC10B-EP02 | BES M04EC-PSD06B-BP02 | BES M04EC-PSC10B-EP00,3-GS49 | |
|
86,37 EUR
Liste fiyatı
|
94,35 EUR
Liste fiyatı
|
94,35 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 4 x 22 mm | Ø 4 x 22 mm | Ø 4 x 22 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M4x0.5 | M4x0.5 | M4x0.5 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 1 mm | 0.6 mm | 1 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 3500 Hz | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor