benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 6.5 x 6 mm
Stil
D6.5
Montaj
flush
Aralık
2 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
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
| BES G06K40-PSC20B-FP02 | BES G06K40-PSC15B-FP02 | BES K06K40-PSC15B-FP02 | |
|
104,82 EUR
Liste fiyatı
|
100,06 EUR
Liste fiyatı
|
100,06 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 6.5 x 6 mm | Ø 6.5 x 6 mm | Ø 6.5 x 6 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 2 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 1500 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP65 | IP65 | IP65 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor