benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 3 x 22 mm
Stil
D3.0
Montaj
flush
Aralık
1 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
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
| BES G03EC-NSC10B-EP05 | BES G03ED-NSC10B-EP05 | BES G03EC-NSC10B-EP02 | |
|
96,83 EUR
Liste fiyatı
|
96,83 EUR
Liste fiyatı
|
86,37 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 3 x 22 mm | Ø 3 x 27 mm | Ø 3 x 22 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | D3.0 | D3.0 | D3.0 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 3500 Hz | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 5.00 m, PUR | Kablo, 5.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor