benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yüksek basınca dayanıklı uygulamalar için silindirik versiyon
Boyut
Ø 5 x 42 mm
Stil
M5x0.5
Montaj
flush
Aralık
0.8 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde kapalı (NC)
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
| BES M05EG-NOC08B-BP00,2-GS49 | BES M05EG-NSC08B-BP00,2-GS49 | |
|
210,80 EUR
Liste fiyatı
|
210,80 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 5 x 42 mm | Ø 5 x 42 mm |
|---|---|---|
| Stil | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde kapalı (NC) | NPN normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 5000 Hz | 3000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | Seramik | Seramik |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PUR | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Maksimum nominal basınç | 10 bar | 10 bar |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor