benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 12 x 53 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
4 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
Ürün yürütme
Kablo, 2.00 m, PVC
Kablo, 3.00 m, PVC
Kablo, 5.00 m, PVC
Kablo, 5.00 m, TPU
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
| BES M12MI-POC40B-BV05 | BES M12MI-POC40B-BP05 | BES M12MI-POC40B-BV03 | |
|
39,50 EUR
Liste fiyatı
|
39,50 EUR
Liste fiyatı
|
34,86 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 53 mm | Ø 12 x 53 mm | Ø 12 x 53 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 5.00 m, PVC | Kablo, 5.00 m, TPU | Kablo, 3.00 m, PVC |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor