benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Hijyenik uygulamalar için silindirik versiyon
Special characteristics
Washdown
Boyut
Ø 12 x 50 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
2 mm
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
| BES M12EE1-PSY20B-S04G-L01 | BES 515-325-E5-T-S4 | |
|
69,12 EUR
Liste fiyatı
|
66,62 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
| Stil | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 2 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 800 Hz | 800 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4571) | Paslanmaz çelik (1.4571) |
| Algılama yüzey malzemesi | PEEK | PEEK |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -40...105 °C | -40...105 °C |
| IP derecesi | IP68 | - |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | - | IP68, BWN Pr. 27 uyarınca |
| Çalışma prensibi | - | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor