benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Manyetik alana dayanıklı uygulamalar için kübik versiyon
Boyut
32 x 20 x 8 mm
Stil
32x20x8
Montaj
flush
Aralık
5 mm
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
| BES R01ZC-PSC50B-BZ00,5-GS04-V02 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-V02 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13 | |
|
123,85 EUR
Liste fiyatı
|
121,83 EUR
Liste fiyatı
|
113,97 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Çinko, Döküm | Çinko, Döküm | Çinko, Döküm, kısmi kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 12 | PA 12 | seramik kaplamalı |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.50 m, TPU | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-pin, 0.20 m, TPU | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-pin, 0.20 m, TPU |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Manyetik alan bağışıklığı | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | - |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | - |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | - | - | IP67 |
| Çalışma prensibi | - | - | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor