benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kübik versiyon
Boyut
16 x 8 x 4.7 mm
Stil
16x8x4.7
Montaj
flush
Aralık
2 mm
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
| BES R04MC-PSC20B-EP00,2-GS49-107 | BES R04MC-PSC20B-EZ00,3-GS49-519 | BES R04MC-PSC20B-EP00,3-GS49-106 | |
|
125,86 EUR
Liste fiyatı
|
167,39 EUR
Liste fiyatı
|
120,63 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | Seramik | Seramik | Seramik |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, Silikon | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.3 m, TPE | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor