benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Sıcaklığa dayanıklı uygulamalar için silindirik versiyon
Boyut
Ø 30 x 100 mm
Stil
M30x1.5
Montaj
flush
Aralık
10 mm
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
| BES 515-327-SA22-D-TF-05 | BES 515-327-SA22-D-TF-02 | |
|
370,35 EUR
Liste fiyatı
|
310,97 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 30 x 100 mm | Ø 30 x 100 mm |
|---|---|---|
| Stil | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 10 mm | 10 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 200 Hz | 200 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PEEK | PEEK |
| Bağlantı | Kablo, 5.00 m, PTFE | Kablo, 2.00 m, PTFE |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...160 °C | -25...160 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor