Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BES04C4

BES 515-363-SA1-D-TF-05

Yüksek sıcaklığa dayanıklı endüktif sensörler

Boyut
Ø 30 x 100 mm
Stil
M30x1.5
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
15 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
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
Ø 30 x 100 mm
Stil
M30x1.5
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
15 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
200 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4571)
Algılama yüzey malzemesi
PEEK
Bağlantı
Kablo, 5.00 m, PTFE
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...160 °C
IP derecesi
IP68
Onay/Uyumluluk
CE
EAC
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.