Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BES04CT

BES M08EF-NSC15B-BV02-003

Endüktif yakınlık anahtarları

Boyut
Ø 8 x 40 mm
Stil
M8x1
Montaj
flush
Aralık
1.5 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Boyut
Ø 8 x 40 mm
Stil
M8x1
Montaj
flush
Aralık
1.5 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
1000 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PVC
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Çalışma prensibi
Endüktif sensör
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin