benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 12 x 33 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
2 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
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
| BES M12MD-NSC20B-BV02-003 | BES 516-329-E4-C-03 | BES 516-329-G-E4-C-02 | |
|
-
Liste fiyatı
|
69,95 EUR
Liste fiyatı
|
71,74 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 2 mm | 2 mm | 4 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 3500 Hz | 3500 Hz | 2500 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PVC | Kablo, 3.00 m, PVC | Kablo, 2.00 m, PVC |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP68, BWN Pr 20 uyarınca | IP68, BWN Pr 20 uyarınca | IP68, BWN Pr 20 uyarınca |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor