Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BES04FU

BES M18TI2-PSC16F-AT05

Silindirik versiyon

Boyut
Ø 18 x 73 mm
Stil
M18x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
16 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
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
Ø 18 x 73 mm
Stil
M18x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
16 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
600 Hz
Dış gövde malzemesi
PTFE
Algılama yüzey malzemesi
PTFE
Bağlantı
Kablo, 5.00 m, PTFE
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.