benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 18 x 86 mm
Stil
M18x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
8 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
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
| BES M18MN-POC80F-S04G | BES M18ME-POC80F-S04G | |
|
73,17 EUR
Liste fiyatı
|
77,69 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 86 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|
| Stil | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Aralık | 8 mm | 8 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 600 Hz | 600 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor