benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kaynak bağışıklığına sahip endüktif sensörler
Boyut
Ø 18 x 65 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
7.2 mm
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
Durduruldu
|
Alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES M18EI-PSC72B-S04G-W51 | BES M18EI-PSC72B-S04G-S01 | |
|
-
Liste fiyatı
|
125,28 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|
| Stil | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 7.2 mm | 7.2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 250 Hz | 350 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik, PTFE kaplamalı | Paslanmaz çelik, PTFE kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | Paslanmaz çelik, W51 seramik kaplama | Paslanmaz çelik |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Ek özellikler | Kaynak çapağına dirençli dış gövde | - |
| Maksimum nominal basınç | - | 40 bar |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor