benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 18 x 95 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
5 mm
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
| BES 515-326-SA49-D-TF-10 | BES 515-326-SA49-D-TF-02 | BES 515-326-SA49-D-TF-05 | |
|
416,38 EUR
Liste fiyatı
|
296,46 EUR
Liste fiyatı
|
346,56 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 95 mm | Ø 18 x 95 mm | Ø 18 x 95 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4571) | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PEEK | PEEK | PEEK |
| Bağlantı | Kablo, 10.00 m, PTFE | Kablo, 2.00 m, PTFE | Kablo, 5.00 m, PTFE |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...160 °C | -25...160 °C | -25...160 °C |
| IP derecesi | IP68 | - | - |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | - | - |
| IP derecesi | - | IP68 | IP68 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor