benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 12 x 65 mm
Stil
M12x1
Montaj
yarı gömülü
Aralık
8 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Alternatif ürün
BES05KH
Endüktif yakınlık anahtarları
BES M12MG1-PSC80B-S04G
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES M12MI-PSC80B-S04G | BES M12MG1-PSC80B-S04G | |
|
56,03 EUR
Liste fiyatı
|
73,17 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Stil | M12x1 | Ø 12 mm |
| Montaj | yarı gömülü | yarı gömülü |
| Aralık | 8 mm | 8 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 300 Hz | 500 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | LCP | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | 0...60 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP68, BWN Pr 20 uyarınca |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor