benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Silindirik versiyon
Boyut
Ø 12 x 63 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
2 mm
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
| BES M12EN-PSC20B-BV03 | BES M12EN-PSC20B-BV02 | BES M12EN-PSC20B-BV05 | |
|
38,19 EUR
Liste fiyatı
|
35,57 EUR
Liste fiyatı
|
42,24 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 3500 Hz | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 3.00 m, PVC | Kablo, 2.00 m, PVC | Kablo, 5.00 m, PVC |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor