benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 12 x 63 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
2 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde kapalı (NC)
Alternatif ürün
BES052K
Endüktif yakınlık anahtarları
BES M12EN-NSC20B-BV03
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES M12EN-NOC20B-BP03 | BES M12EN-NSC20B-BV03 | |
|
-
Liste fiyatı
|
38,19 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|
| Stil | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 2 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde kapalı (NC) | NPN normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 3.00 m, TPU | Kablo, 3.00 m, PVC |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor