benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kübik versiyon
Boyut
30 x 10 x 6 mm
Stil
30x10
Montaj
flush
Aralık
3 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
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
| BES R03KC-POF30B-BP00,3-GS49 | BES R03KC-PSC30B-BP00,3-GS49 | |
|
73,17 EUR
Liste fiyatı
|
73,17 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm |
|---|---|---|
| Stil | 30x10 | 30x10 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 3 mm | 3 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 6, GF30/siyah | PA 6, GF30/siyah |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.3 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 5...30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor