benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Silindirik versiyon
Boyut
Ø 12 x 63 mm
Stil
M12x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
4 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
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
| BES M12EI-NSC40F-BV03 | BES M12EI-NSC40F-BV05 | |
|
69,95 EUR
Liste fiyatı
|
74,47 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|
| Stil | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Aralık | 4 mm | 4 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 3.00 m, PVC | Kablo, 5.00 m, PVC |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor