benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 8 x 60 mm
Stil
M8x1
Montaj
flush
Aralık
3 mm
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
| BES M08MI-PSC30B-S49G | BES M08MI-PSC15A-S49G | BES M08MI-PSC20B-S49G | |
|
54,13 EUR
Liste fiyatı
|
52,94 EUR
Liste fiyatı
|
44,86 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 3 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 1200 Hz | 900 Hz | 5000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP68 | - | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | - | Endüktif sensör |
| Manyetik alan bağışıklığı | - | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | - |
| IP derecesi | - | IP68 | - |
| Ek özellikler | - |
Faktör 1 Kaynak dayanımı mevcuttur (manyetik alan 100kA/m) |
- |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor