benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 8 x 40 mm
Stil
M8x1
Montaj
flush
Aralık
2 mm
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
| BES M08EF-PSC20B-BP00,3-GS04 | BES M08EF-PSC20B-BP00,3-GS49 | BES 516-324-G-EO-C-S49-01 | |
|
91,61 EUR
Liste fiyatı
|
91,61 EUR
Liste fiyatı
|
92,92 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 700 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, 0.30 m, PUR | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 1.00 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor