benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 18 x 36 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Ürün yürütme
Kablo, 2.00 m, PVC
Konnektörlü kablo, 0.30 m, PUR
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
| BES M18MD-PSC50B-BP00,3-GS04 | BES M18MD-PSC50B-BV02-003 | |
|
53,30 EUR
Liste fiyatı
|
46,16 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|
| Stil | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 5 mm | 5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 700 Hz | 700 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, 0.30 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PVC |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor