benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 18 x 55 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
8 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Ürün yürütme
Kablo, 2.00 m, PUR
Kablo, 2.00 m, PVC
Kablo, 3.00 m, PUR
Kablo, 3.00 m, PVC
Kablo, 5.00 m, PUR
Kablo, 5.00 m, PVC
Konnektörlü kablo, AMP SUPERSEAL 3P, 3-pin, 0.15 m, TPU
Konnektörlü kablo, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-pin, 0.15 m, TPU
Konnektörlü kablo, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-pin, 0.15 m, TPU
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR
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
| BES M18MI-PSC80B-BP00,3-GS04 | BES M18ME-PSC80B-BP00,3-GS04 | BES M18MI-PSC80B-BP00,15-Z06 | |
|
55,32 EUR
Liste fiyatı
|
50,68 EUR
Liste fiyatı
|
68,52 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 35 mm | Ø 18 x 55 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 1300 Hz | 1300 Hz | 1300 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.30 m, PUR | Konnektörlü kablo, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-pin, 0.15 m, TPU |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor