benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 12 x 63 mm
Stil
Ø 12 mm
Montaj
flush
Aralık
2 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Ürün yürütme
Kablo, 3 m, PUR
Kablo, 5 m, PVC
Alternatif ürün
BES057T
Endüktif yakınlık anahtarları
BES M12EN-PAC20B-BP05
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12EN-PAC20B-BP03 | BES M12EN-PAC20B-BP05 | BES M12EN-PAC20B-BV03 | BES M12EN-PAC20B-BV05 | |
|
77,09 EUR
Liste fiyatı
|
76,51 EUR
Liste fiyatı
|
71,74 EUR
Liste fiyatı
|
76,51 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|---|---|
| Stil | Ø 12 mm | M12x1 | M12x1 | Ø 12 mm |
| Montaj | flush | flush | flush | flush |
| Aralık | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
| Anahtarlama frekansı | 3500 Hz | 4500 Hz | 4500 Hz | 3500 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 3 m, PUR | Kablo, 5 m, PUR | Kablo, 3 m, PVC | Kablo, 5 m, PVC |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor