benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 12 x 63 mm
Stil
M12x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
4 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC)
Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani
genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Alternatif ürün
BES057Z
Endüktif yakınlık anahtarları
BES M12EI-NAC40F-BP05
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES M12EI-NAC40F-BP03 | BES M12EI-NAC40F-BP05 | |
|
71,74 EUR
Liste fiyatı
|
76,51 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|
| Stil | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Aralık | 4 mm | 4 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC) | NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC) |
| Anahtarlama frekansı | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 3 m, PUR | Kablo, 5 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP68, BWN Pr 20 uyarınca | IP68, BWN Pr 20 uyarınca |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor