benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 6.5 x 63 mm
Stil
D6.5
Montaj
yarı gömülü
Aralık
3 mm
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
| BES G06EH1-PSC30B-S04G | BES G06EI-PSC30B-S49G | |
|
92,92 EUR
Liste fiyatı
|
110,04 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 6.5 x 63 mm | Ø 6.5 x 60 mm |
|---|---|---|
| Stil | D6.5 | D6.5 |
| Montaj | yarı gömülü | yarı gömülü |
| Aralık | 3 mm | 3 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 1200 Hz | 1200 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor