Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BES05AH

BES M18MI-PSC80A-S04G-W07

Endüktif Faktör 1 sensörler

Boyut
Ø 18 x 66 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
8 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
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
Ø 18 x 66 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
8 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
2500 Hz
Dış gövde malzemesi
Pirinç, PTFE kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
PBT, PTFE kaplı
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
Manyetik alan bağışıklığı
Manyetik alan dayanımı (AC/DC)
IP derecesi
IP68
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ek özellikler
Faktör 1
Daha geniş sıcaklık aralığı
Kaynak çapağına dirençli dış gövde
Kaynak dayanımı mevcuttur (manyetik alan 100kA/m)
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.