benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 18 x 35 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Ürün yürütme
Kablo, 2.00 m, PUR
Kablo, 2.00 m, PVC
Kablo, 3.00 m, PUR
Kablo, 3.00 m, PVC
Kablo, 5.00 m, PUR
Kablo, 5.00 m, PUR
Kablo, 5.00 m, PVC
Kablo, 10.00 m, PUR
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PUR
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
| BES M18ME-PSC50B-BP00,2-GS04 | BES M18ME-PSC80B-BP00,3-GS04 | |
|
46,76 EUR
Liste fiyatı
|
50,68 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 35 mm | Ø 18 x 35 mm |
|---|---|---|
| Stil | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 5 mm | 8 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 2000 Hz | 1300 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.30 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor