benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 5 x 41 mm
Stil
M5x0.5
Montaj
flush
Aralık
1.5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Ürün yürütme
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
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
| BES M05EC1-PSC15B-S49G-542 | BES 516-3005-G-E5-C-S49 | BES M05EC1-PSC15B-S49G | |
|
90,30 EUR
Liste fiyatı
|
96,25 EUR
Liste fiyatı
|
83,04 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 5 x 41 mm | Ø 5 x 41 mm | Ø 5 x 41 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor