benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kübik versiyon
Boyut
32 x 20 x 8 mm
Stil
32x20x8
Montaj
flush
Aralık
7 mm
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
| BES R01ZC-PSC70B-BS00,3-GS04-016 | BES R01ZC-PSC70B-BS00,3-GS04-U18 | BES R01ZC-PSC50B-BS00,3-GS04-W52 | |
|
221,40 EUR
Liste fiyatı
|
230,68 EUR
Liste fiyatı
|
230,68 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 7 mm | 7 mm | 5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 150 Hz | 150 Hz | 100 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Çinko, Döküm | Çinko, Döküm | Çinko, Döküm |
| Algılama yüzey malzemesi | Fortron 6165 A6 | Fortron 6165 A6 | Fortron 6165 A6 |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, Silikon | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, Silikon | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, Silikon |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor