benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Manyetik alana dayanıklı uygulamalar için silindirik versiyon
Boyut
Ø 18 x 56 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
8 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP
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
| BES M18EG1-PSC80A-S04G-S | BES M18EG1-PSC80A-S04G-S02 | BES M18EG1-PSC80N-S04G-S | |
|
119,92 EUR
Liste fiyatı
|
131,10 EUR
Liste fiyatı
|
119,92 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP | PNP | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 110 Hz | 110 Hz | 110 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik, kaplamalı | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik, kaplı | Paslanmaz çelik |
| Bağlantı | Konnektör-erkek, 3-kutup | Konnektör-erkek, 3-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Manyetik alan bağışıklığı | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) |
| IP derecesi | IP68 | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Ek özellikler | Faktör 1 | Faktör 1 | Demir içermeyen seçili |
| Çalışma voltajı Ub | - | - | 10th..30 VDC |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor