Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BES05L7

BES M12MF2-PSC40F-BV02-EXE

Tehlikeli alanlar için endüktif sensörler

Boyut
Ø 12 x 61 mm
Stil
M12x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
1.5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
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
Ø 12 x 61 mm
Stil
M12x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
1.5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
300 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik
Algılama yüzey malzemesi
LCP/POM
Bağlantı
Kablo, 2 m, PUR
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-20...60 °C
Ex kategorisi
ATEX: 3D (EPL Dc)
IECEx: EPL Dc
ATEX: 3G (EPL Gc)
IECEx: EPL Gc
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
IECEx
ATEX
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.