- Boyut
- 40 x 40 x 66.6 mm
- Stil
- 40x40
- Montaj
- gömülü olmayan
- Aralık
- 20 mm
- Anahtarlama çıkışı
- amplifikatör anahtarlaması için
- Anahtarlama frekansı
- 100 Hz
- Dış gövde malzemesi
- Paslanmaz çelik
- Algılama yüzey malzemesi
- LCP
- Bağlantı
- Konnektör, LEMO konnektör-Özel konnektör , 2-kutup
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- 0...230 °C
- IP derecesi
- IP50
- Onay/Uyumluluk
-
CE
WEEE
UKCA
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926