Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BES05NH

BES M18MH2-GNX50B-BT02-EXA

Potansiyel olarak patlayıcı ortamlar için silindirik versiyon

Boyut
Ø 18 x 67 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
5 mm
Arayüz
NAMUR
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
Ø 18 x 67 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
5 mm
Arayüz
NAMUR
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik
Algılama yüzey malzemesi
PEEK
Bağlantı
Kablo, FEP
Çalışma voltajı Ub
7.7...9 VDC
Ortam sıcaklığı
-20...60 °C, Ex kategorisine bağlı olarak
Ex kategorisi
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
IP derecesi
IP68
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
IECEx
ATEX
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.