benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 5 x 27 mm
Stil
M5x0.5
Montaj
flush
Aralık
1.5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Ürün yürütme
Kablo, 2.00 m, TPE
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.3 m, TPE
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.3 m, TPE
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.3 m, TPE
Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani
genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M05ED-PSC15B-BP00,3-GS49-119 | BES M05ED-PSD08B-BP00,3-GS49-R03 | BES 516-3005-G-SA13-E4-C-S49-00,3 | BES 516-3005-G-E4-C-S49-00,3 | |
|
173,93 EUR
Liste fiyatı
|
103,21 EUR
Liste fiyatı
|
179,16 EUR
Liste fiyatı
|
105,40 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|---|---|
| Stil | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Montaj | flush | flush | flush | flush |
| Aralık | 1.5 mm | 0.8 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 5000 Hz | 3000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik, kaplamalı | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik, kaplamalı | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | Seramik | Seramik | Seramik | PBT |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.3 m, TPE | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.3 m, TPE | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | - | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | - | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
| Maksimum nominal basınç | - | 100 bar | - | - |
| IP derecesi | - | IP67 | - | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor