benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kare kompakt versiyon
Boyut
44 x 8 x 8 mm
Stil
8x8
Montaj
flush
Aralık
1...2 mm
Arayüz
IO-Link 1.1
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
| BES Q08ZC-YPL20B-BP00,3-GS04 | BES Q08ZC-YPL20B-BP00,3-GS75 | |
|
110,76 EUR
Liste fiyatı
|
110,76 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 44 x 8 x 8 mm | 44 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|
| Stil | 8x8 | 8x8 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 1...2 mm | 1...2 mm |
| Arayüz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Anahtarlama çıkışı | 2x PNP/NPN/push-pull NO/NC | 2x PNP/NPN/push-pull NO/NC |
| Anahtarlama frekansı | 1200 Hz (SIO mod) | 1200 Hz (SIO mod) |
| Dış gövde malzemesi | Çinko, Döküm, Nikel içermeyen kaplamalı | Çinko, Döküm, Nikel içermeyen kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.3 m, PUR | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 4-kutup, 0.3 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor