Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Classic ürün – yeni projeler için öngörülmemiştir

BES05U7

BES G03EC-NOC10B-EP00,075-548

Endüktif yakınlık anahtarları

Boyut
Ø 3 x 22 mm
Stil
D3.0
Montaj
flush
Aralık
1 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde kapalı (NC)

Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani

genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Classic Banner
Alternatif ürün
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
Ø 3 x 22 mm
Stil
D3.0
Montaj
flush
Aralık
1 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde kapalı (NC)
Anahtarlama frekansı
3500 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Konnektörlü kablo, JST ZHR-Serisi, 75 mm, PUR
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
UKCA
WEEE
Çalışma prensibi
Endüktif sensör
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.