benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 18 x 55 mm
Stil
M18x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
16 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Ürün yürütme
Kablo, 2.00 m, PUR
Kablo, 2.00 m, PVC
Konnektörlü kablo, AMP SUPERSEAL 3P, 3-pin, 0.15 m, TPU
Konnektörlü kablo, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-pin, 0.15 m, TPU
Konnektörlü kablo, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-pin, 0.15 m, TPU
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
| BES M18MG-PSC16F-BP00,15-Z10 | BES M18MG-PSC16F-BP00,15-Z07 | BES M18MG-PSC16F-BP00,15-Z06 | |
|
68,52 EUR
Liste fiyatı
|
68,52 EUR
Liste fiyatı
|
68,52 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Aralık | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 430 Hz | 430 Hz | 430 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, AMP SUPERSEAL 3P, 3-pin, 0.15 m, TPU | Konnektörlü kablo, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-pin, 0.15 m, TPU | Konnektörlü kablo, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-pin, 0.15 m, TPU |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor