benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 30 x 53 mm
Stil
M30x1.5
Montaj
flush
Aralık
15 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Ürün yürütme
Kablo, 2.00 m, PVC
Kablo, 3.00 m, PVC
Konnektörlü kablo, AMP SUPERSEAL 3P, 3-pin, 0.15 m, TPU
Konnektörlü kablo, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-pin, 0.15 m, TPU
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
| BES M30MI-PSC15B-BP00,15-Z06 | BES M30MI-PSC15B-BP00,15-Z10 | |
|
81,61 EUR
Liste fiyatı
|
81,61 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 30 x 53 mm | Ø 30 x 53 mm |
|---|---|---|
| Stil | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 15 mm | 15 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 100 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 12 | PA 12 |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-pin, 0.15 m, TPU | Konnektörlü kablo, AMP SUPERSEAL 3P, 3-pin, 0.15 m, TPU |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor