benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
40 mm yüksekliğinde kare versiyon
Boyut
40 x 40 x 118 mm
Stil
40x40
Montaj
flush
Aralık
20 mm
Anahtarlama çıkışı
NO/NC
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
| BES Q40KU-UPU20B-KM20 | BES Q40KU-UPU20B-KN05 | |
|
110,76 EUR
Liste fiyatı
|
106,01 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 40 x 40 x 118 mm | 40 x 40 x 118 mm |
|---|---|---|
| Stil | 40x40 | 40x40 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 20 mm | 20 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NO/NC | NO/NC |
| Dış gövde malzemesi | Plastik | Plastik |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 6.6 | PA 6.6 |
| Bağlantı | Vidalı terminaller | Vidalı terminaller |
| Çalışma voltajı Ub | 20...275 VDC/20...253 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor