benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Özel versiyon
Boyut
Ø 12.7 mm x 1.875 ″
Stil
Ø 12.7 mm
Montaj
flush
Aralık
2 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP/NPN normalde açık (NO)
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
| BES 516-300-S358/1.875"-S4 | BES 516-300-S358/2.062"-S4 | BES 516-300-S358/1.250"-S4 | |
|
430,89 EUR
Liste fiyatı
|
430,89 EUR
Liste fiyatı
|
430,89 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12.7 mm x 1.875 ″ | Ø 12.7 mm x 2.062 ″ | Ø 12.7 mm x 1.25 ″ |
|---|---|---|---|
| Stil | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP/NPN normalde açık (NO) | PNP/NPN normalde açık (NO) | PNP/NPN normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz |
| Dış gövde malzemesi |
Çinko Alüminyum |
Çinko Alüminyum |
Çinko Alüminyum |
| Algılama yüzey malzemesi | Duroplast | Duroplast | Duroplast |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Maksimum nominal basınç | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor