Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BES05ZA

BES 516-200-S8/1.025"-S5

Özel versiyon

Boyut
Ø 12.7 mm x 1.025 ″
Stil
Ø 12.7 mm
Montaj
flush
Aralık
2 mm
Anahtarlama çıkışı
Normalde açık (NO)
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Boyut
Ø 12.7 mm x 1.025 ″
Stil
Ø 12.7 mm
Montaj
flush
Aralık
2 mm
Anahtarlama çıkışı
Normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
20 Hz
Dış gövde malzemesi
Çinko
Alüminyum
Algılama yüzey malzemesi
Duroplast
Bağlantı
Konnektör, 7/8"-16 UN-erkek, 3-pin
Çalışma voltajı Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
Maksimum nominal basınç
206 bar
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin