benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yüksek sıcaklığa dayanıklı endüktif sensörler
Boyut
Ø 5 x 42 mm
Stil
M5x0.5
Montaj
flush
Aralık
0.8 mm
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
| BES M05EG-PSD08B-ES00,2-GS49-T | BES M05EG-PSD08B-ES00,2-GS49-T-551 | BES M05EG-PSD08B-ES01-GS49-T | |
|
166,08 EUR
Liste fiyatı
|
159,53 EUR
Liste fiyatı
|
159,53 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 5 x 42 mm | Ø 5 x 42 mm | Ø 5 x 42 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 1.5 kHz | 1.5 kHz | 1.5 kHz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4104) | Paslanmaz çelik (1.4104) | Paslanmaz çelik (1.4104) |
| Algılama yüzey malzemesi | Seramik | Seramik | Seramik |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M8x1, 0.2 m, Silikon | Konnektörlü kablo, M8x1, 0.2 m, Silikon | Konnektörlü kablo, M8x1, 1 m, Silikon |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | 0...135 °C | 0...135 °C | 0...135 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor