Silindirik versiyon
Çok parçalı ambalajın avantajı
Alternatif ürünler
|
|
Alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES M08ZI1-PSC20B-S49G | BES M08ZI1-NSC20B-S49G | |
|
14,99 EUR
Liste fiyatı
|
14,99 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 65 mm |
|---|---|---|
| Stil | M8x1 | M8x1 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 2 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 600 Hz | 600 Hz |
| Dış gövde malzemesi |
Çinko döküm, nikel kaplamalı PC |
Çinko döküm, nikel kaplamalı PC |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Endüktif BES Giriş Hattı portföyümüz
Mükemmel bir fiyata mükemmel uyum performansı - ne daha fazlası ne de daha azı!
Ürün seçimi ve satın alma
"İhtiyacınız olanı alırsınız" sayesinde mükemmel fiyat-performans oranı: uygun fiyata ihtiyacınız olan fonksiyonlar ve Balluff kalite vaadi.
Teslimat
Kullanım kolaylaştı: sensörlerin tek tek ambalajlarından çıkarılması için zaman harcanmaz ve atık tasarrufu sağlanır.
Devreye alma ve sürekli çalışma
Işığı takip edin: hem çalışma sırasında hem de kurulum için hazırlanırken zaman alan sorun giderme işlemlerine gerek yok.
Değiştirme
Takın ve işiniz bitsin: hızlı, kolay ve teknik açıdan zahmetsiz kurulum ve değiştirme için sofistike montaj ve demontaj prensibi.
1. optimum fiyat-performans oranı
Yeni endüktif Giriş Hattı portföyünü geliştirirken, bilinçli olarak maliyetlere odaklandık: Kullanıcı, özellikle tamamen normal, zorlayıcı olmayan fabrika otomasyonu alanında gerçekten hangi işlevlere ihtiyaç duyuyor? Temel unsurlara odaklanarak, tam da bu uygulama için optimum bir fiyat-performans oranı oluşturmayı başardık. Diğer tüm durumlar için geniş portföyümüz kesinlikle uygun bir çözüm sunmaktadır.
2. daha az zaman, daha az atik: çoklu ambalajlama i̇le zaman ve atik tasarrufu
Endüktif sensörlerden oluşan Entry Line portföyümüz, büyük miktarlardaki standart uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle daha büyük miktarlar için verimli bir şekilde sipariş edilebilirler. Çevre dostu 25 ünitelik çoklu ambalajlama, tek tek sensörlerin zaman alıcı şekilde paketten çıkarılması ihtiyacını ortadan kaldırır. Montaj malzemesi ayrı olarak paketlenmiştir. Bu, zamandan ve ambalaj atıklarından tasarruf sağlar.
3. Işığı takip edin: 360° LED gösterge ile izleme ve arıza tespiti
Sensör hızlı ve kolay bir şekilde monte edildikten sonra, LED'li özel olarak geliştirilmiş plastik arka ucu size sensör durumunun 360° işlevsel bir görüntüsünü sunar. Anahtarlama durumuna ek olarak, bu artık güç kaynağını ve kısa devre gibi arızaları da gösterir. Bu sayede her şeye göz kulak olabilir, arızaları daha hızlı ve kolay bir şekilde tespit edebilir, kesinti sürelerini azaltabilir ve sistem kullanılabilirliğini artırabilirsiniz.
4. tak ve çaliştir: hizli ve kolay kurulum ve deği̇şti̇rme
İsteğe bağlı olarak temin edilebilen kelepçe tutucu ile sensörler alet kullanmadan monte edilebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir. Sabit durdurucu sayesinde bu işlem hızlı ve kolay bir şekilde "tak ve çalıştır" şeklinde gerçekleşir. Bu, gerektiğinde 360° LED ekranlı sensörü sadece hızlı bir şekilde bulabileceğiniz değil, aynı zamanda hiç vakit kaybetmeden değiştirebileceğiniz anlamına gelir. Çünkü vakit nakittir!