Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BES060U

BES M12ZI-PSC40B-S04G

Silindirik versiyon

Boyut
Ø 12 x 65 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
4 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)

Çok parçalı ambalajın avantajı

Kompakt ve yerden tasarruf sağlayan tasarım
Ambalajdan çıkarma ve montajda zamandan tasarruf edin
Plastik ambalaj malzemesinin azaltılması
Bundle Banner
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

Endüktif BES Giriş Hattı portföyümüz

Mükemmel bir fiyata mükemmel uyum performansı - ne daha fazlası ne de daha azı!


Ürün seçimi ve satın alma

"İhtiyacınız olanı alırsınız" sayesinde mükemmel fiyat-performans oranı: uygun fiyata ihtiyacınız olan fonksiyonlar ve Balluff kalite vaadi.


Teslimat

Kullanım kolaylaştı: sensörlerin tek tek ambalajlarından çıkarılması için zaman harcanmaz ve atık tasarrufu sağlanır.


Devreye alma ve sürekli çalışma

Işığı takip edin: hem çalışma sırasında hem de kurulum için hazırlanırken zaman alan sorun giderme işlemlerine gerek yok.


Değiştirme

Takın ve işiniz bitsin: hızlı, kolay ve teknik açıdan zahmetsiz kurulum ve değiştirme için sofistike montaj ve demontaj prensibi.

1. optimum fiyat-performans oranı
Yeni endüktif Giriş Hattı portföyünü geliştirirken, bilinçli olarak maliyetlere odaklandık: Kullanıcı, özellikle tamamen normal, zorlayıcı olmayan fabrika otomasyonu alanında gerçekten hangi işlevlere ihtiyaç duyuyor? Temel unsurlara odaklanarak, tam da bu uygulama için optimum bir fiyat-performans oranı oluşturmayı başardık. Diğer tüm durumlar için geniş portföyümüz kesinlikle uygun bir çözüm sunmaktadır.

2. daha az zaman, daha az atik: çoklu ambalajlama i̇le zaman ve atik tasarrufu
Endüktif sensörlerden oluşan Entry Line portföyümüz, büyük miktarlardaki standart uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle daha büyük miktarlar için verimli bir şekilde sipariş edilebilirler. Çevre dostu 25 ünitelik çoklu ambalajlama, tek tek sensörlerin zaman alıcı şekilde paketten çıkarılması ihtiyacını ortadan kaldırır. Montaj malzemesi ayrı olarak paketlenmiştir. Bu, zamandan ve ambalaj atıklarından tasarruf sağlar.

3. Işığı takip edin: 360° LED gösterge ile izleme ve arıza tespiti
Sensör hızlı ve kolay bir şekilde monte edildikten sonra, LED'li özel olarak geliştirilmiş plastik arka ucu size sensör durumunun 360° işlevsel bir görüntüsünü sunar. Anahtarlama durumuna ek olarak, bu artık güç kaynağını ve kısa devre gibi arızaları da gösterir. Bu sayede her şeye göz kulak olabilir, arızaları daha hızlı ve kolay bir şekilde tespit edebilir, kesinti sürelerini azaltabilir ve sistem kullanılabilirliğini artırabilirsiniz.

4. tak ve çaliştir: hizli ve kolay kurulum ve deği̇şti̇rme
İsteğe bağlı olarak temin edilebilen kelepçe tutucu ile sensörler alet kullanmadan monte edilebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir. Sabit durdurucu sayesinde bu işlem hızlı ve kolay bir şekilde "tak ve çalıştır" şeklinde gerçekleşir. Bu, gerektiğinde 360° LED ekranlı sensörü sadece hızlı bir şekilde bulabileceğiniz değil, aynı zamanda hiç vakit kaybetmeden değiştirebileceğiniz anlamına gelir. Çünkü vakit nakittir!

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Boyut
Ø 12 x 65 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
4 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
350 Hz
Dış gövde malzemesi
Çinko döküm, nikel kaplamalı
PC
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
UKCA
Çalışma prensibi
Endüktif sensör
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.